![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077641L-WEB-F.jpg)
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación. IP44 IK08. Aluminio
Incara
LEGRAND
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación. IP44 IK08. Aluminio
REF. 077641L
EAN.
3414971941236
Disq80 Qi 1 cargador inalámbrico de 15W para integración en mobiliario 80mm. Tecnología Qi. Antideslizante. IK08 IP44. Alimentador 25W. Indicador LED. Sin halógenos. Aluminio
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
58,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tensión de servicio | 48-48 V |
Método de conexión | Otros |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Aluminio |
Anchura del dispositivo | 87 mm |
Altura del dispositivo | 87 mm |
Profundidad del dispositivo | 27 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sin hilos | Si |
---|---|
Profundidad de instalación | 24.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Corriente nominal | 0.5-0.5 A |
Consumo en modo de espera | 0.01 mA |
Neutro obligatorio | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN