![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077643L-WEB-F.jpg)
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación. IP44 IK08. Negro
Incara
LEGRAND
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación. IP44 IK08. Negro
REF. 077643L
EAN.
3414971941274
Disq80 Qi 1 cargador inalámbrico de 15W para integración en mobiliario 80mm. Tecnología Qi. Antideslizante. IK08 IP44. Alimentador 25W. Indicador LED. Sin halógenos. Negro
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
58,77 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 48-48 V |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Black |
Device width | 87 mm |
Device height | 87 mm |
Device depth | 27 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
---|---|
Built-in depth | 24.5 mm |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN