![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077642L-WEB-F.jpg)
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación.IP44 IK08. Blanco
Incara
LEGRAND
Cargador inalámbrico 15W. Unidad individual con fuente de alimentación.IP44 IK08. Blanco
REF. 077642L
EAN.
3414971941250
Disq80 Qi 1 cargador inalámbrico de 15W para integración en mobiliario 80mm. Tecnología Qi. Antideslizante. IK08 IP44. Alimentador 25W.Indicador LED. Sin halógenos. Blanco
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
56,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 48-48 V |
Connection type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | White |
Device width | 87 mm |
Device height | 87 mm |
Device depth | 27 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
---|---|
Built-in depth | 24.5 mm |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 48-48 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.01 mA |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN