Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077599-WEB-R.jpg)
Cargador de inducción 1000mA Mosaic versión semiempotrar para espacios públicos - color aluminio
Mosaic
LEGRAND
Cargador de inducción 1000mA Mosaic versión semiempotrar para espacios públicos - color aluminio
REF. 077599
EAN.
3414970863249
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tensión de servicio | 110-230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 1000 mA |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Color | Otros |
Anchura del dispositivo | 76 mm |
Altura del dispositivo | 76 mm |
Profundidad del dispositivo | 71 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Sin hilos | Si |
Profundidad de instalación | 18 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-SG ITS-17264
(1.26 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN