Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+C -3.000 mA - 15W -Dark
Valena Next
LEGRAND
Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+C -3.000 mA - 15W -Dark
REF. 741432
EAN.
3414971266360
El cargador USB permite cargar dos terminales electrónicos (móviles, tabletas). Equipado con salidas USB tipoA y USB tipo C. Se adapta perfectamente al dispositivo de cableado Valena Next.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
58,73 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Number of ports USB-A | 1 |
Number of ports USB-C | 1 |
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Output voltage | 5-5 V |
Power consumption | 0.066 W |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Device width | 74 mm |
Device height | 74 mm |
Device depth | 42 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Wireless | No |
Built-in depth | 32 mm |
Operating / setting temperature | 0-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-240 V |
Power Delivery | No |
Supply current | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN