![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037402-LEGRAND-1000.jpg)
Carril EN 60715 asimétrico para cortar - L. 2 m
Armarios industriales
LEGRAND
Carril EN 60715 asimétrico para cortar - L. 2 m
REF. 037402
EAN.
3245060374020
Carril para cortar - Longitud de 2m - Asimétrico EN 60 715.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
31,58 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | G-rail |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | None |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 15 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN