![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037404-LEGRAND-1000.jpg)
Carril EN 60715 simétrico para cortar fondo de 7,5mm - L. 2 m
Armarios industriales
LEGRAND
Carril EN 60715 simétrico para cortar fondo de 7,5mm - L. 2 m
REF. 037404
EAN.
3245060374044
Carril para cortar - Longitud de 2m - Simétrico EN 60 715 - Fondo 7,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
20,52 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm |
---|---|
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Cromado |
Forma del agujero | Ninguno |
Grosor del material | 1 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Altura | 7.5 mm |