![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036780-LEGRAND-1000.jpg)
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 300 - L. 243mm
Armarios industriales
LEGRAND
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 300 - L. 243mm
REF. 036780
EAN.
3245060367800
Carril Lina 25 - Se fija sobre montantes gracias a la tuerca-clip ref. 0 364 42 y el tornillo con arandela 0 367 75 - Simétrico fondo 15mm - Para revestimientos anchura: 300mm - Longitud del travesaño: 243mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
8,77 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 223 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 243 mm |
Height | 15 mm |
Depth | 35 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN