![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036783-LEGRAND-1000.jpg)
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 600 - L. 543mm
Armarios industriales
LEGRAND
Carril simétrico Lina 25 - para Atlantic/Marina an. 600 - L. 543mm
REF. 036783
EAN.
3245060367831
Carril Lina 25 - Se fija sobre montantes gracias a la tuerca-clip ref. 0 364 42 y el tornillo con arandela 0 367 75 - Simétrico fondo 15mm - Para revestimientos anchura: 600mm - Longitud del travesaño: 543mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
15,80 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril DIN (carril superior) 35/15 mm |
---|---|
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Cromado |
Forma del agujero | Ranura larga |
Separación del centro de perforación de agujeros | 523 mm |
---|---|
Grosor del material | 1.5 mm |
Longitud | 543 mm |
Altura | 15 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN