![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020604_pw_141979.jpg)
Carril universal XL³ 800/4000 - An. 850mm (36 módulos)
XL³ 800/4000
LEGRAND
Carril universal XL³ 800/4000 - An. 850mm (36 módulos)
REF. 020654
EAN.
3245060206543
Carril simétrico universal - Se fijan en los montantes funcionales - Anchura 850mm (36 módulos).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
35,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril DIN (carril superior) 15 mm |
---|---|
Material | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Forma del agujero | Ninguno |
Grosor del material | 15 mm |
---|---|
Longitud | 850 mm |
Altura | 35 mm |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN