![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414186-WEB-R.jpg)
Cartucho extraíble de repuesto para pararrayos referencia 414156
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cartucho extraíble de repuesto para pararrayos referencia 414156
REF. 414186
EAN.
3414970806932
Módulo de protección enchufable Legrand para descargador de sobretensiones tipo 2 , Imax 40 kA/polo, Uoc 1000 VDC, Con asa y codificación mecánica para su correcta inserción al sustituirlo en la toma de corriente.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
85,97 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red CC | Si |
---|---|
Tipo de red IT | No |
Tipo de red TN | No |
Tipo de red TN-C | No |
Tipo de red TN-C-S | No |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | No |
Tipo de red: otros | Si |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 1 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20) | 40 kA |
Voltaje nominal CC | 1000 V |
Tensión continua máxima CC | 1200 V |
Nivel de protección | 4 kV |
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Sobre elemento básico |
Tamaño de construcción | 1 separación modular |
---|---|
Con contacto de telecomunicación | No |
Señalización en el dispositivo | Ninguno |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Tipo de conexión | Otros |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN