Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho fusible cilíndrico - aM - 10x38mm - sin indicador - 16A

Accesorios de cuadro LEGRAND

Cartucho fusible cilíndrico - aM - 10x38mm - sin indicador - 16A

REF. 013016 EAN. 3245060130169

Fusible de cartucho cilíndrico para proteger las instalaciones de cableado contra sobrecargas y cortocircuitos. Tipo aM para circuitos que alimentan cargas inductivas con altas corrientes de irrupción.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,08 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 16 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.9 W
Rated operating frequency 42-62 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
Hoja técnica
F00188FR-08.pdf pdf (2.08 Mo)