![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014010-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - aM - 14x51mm - sin percutor - 10A
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Cartucho fusible cilíndrico - aM - 14x51mm - sin percutor - 10A
REF. 014010
EAN.
3245060140106
Fusible de cartucho cilíndrico para proteger las instalaciones de cableado contra sobrecargas y cortocircuitos. Tipo aM para circuitos que alimentan cargas inductivas con altas corrientes de irrupción.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
3,79 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 10 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 1.65 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN