![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/015096-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - aM - 22x58mm - sin percutor - 100A
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Cartucho fusible cilíndrico - aM - 22x58mm - sin percutor - 100A
REF. 015096
EAN.
3245060150969
Fusible de cartucho cilíndrico para proteger las instalaciones de cableado contra sobrecargas y cortocircuitos. Tipo aM para circuitos que alimentan cargas inductivas con altas corrientes de irrupción.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
10,72 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 100 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 8.3 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN