![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/012001_pw_93576.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - aM - 8,5x32 - sin indicador - 1A
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Cartucho fusible cilíndrico - aM - 8,5x32 - sin indicador - 1A
REF. 012001
EAN.
3245060120016
Cartuchos fusibles industriales cilíndricos tipo aM 8 x 32 - Sin indicador: - Calibre: 1A - Tensión: 400 V~ - Poder de corte: 20000 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,19 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 8.5 mm |
---|---|
Size | 8x32 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 32 mm |
Rated voltage | 400 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 1 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 20 kA |
Power loss at rated current | 0.35 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN