Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho fusible cilíndrico - aM - 8,5x32 - sin indicador - 6A

Accesorios de cuadro LEGRAND

Cartucho fusible cilíndrico - aM - 8,5x32 - sin indicador - 6A

REF. 012006 EAN. 3245060120061

Cartuchos fusibles industriales tipo aM 8 x 32 - Sin indicador: - Calibre: 6A - Tensión: 400 V~ - Poder de corte: 20000 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,19 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 8.5 mm
Size 8x32 mm
Voltage type AC/DC
Depth 31.5 mm
Rated voltage 400 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 6 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 20 kA
Power loss at rated current 0.83 W
Rated operating frequency 42-62 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
Hoja técnica
F00188FR-08.pdf pdf (2.08 Mo)