Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 20A

Accesorios de cuadro LEGRAND

Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 20A

REF. 013320 EAN. 3245060133207

Fusible de cartucho cilíndrico para proteger las instalaciones de cableado contra sobrecargas y cortocircuitos. Tipo gG para circuitos que alimentan cargas con bajas corrientes de irrupción.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,06 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 10 mm
Tamaño 10x38 mm
Tipo de tensión CA/CC
Profundidad 38 mm
Tensión nominal 500 V
Clase de operación gG (protección de cables/protección de equipos)
Corriente nominal 20 A
Tipo de indicador de estado del fusible Otros
Frecuencia de funcionamiento 42-62 Hz
Capacidad de conmutación 120 kA
Pérdida de potencia a corriente nominal 2.4 W
Modelo Fusible de cerámica
Temperatura de funcionamiento -25-40 °C
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)
Hoja técnica
F00192FR-10.pdf pdf (1.54 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental