Cartucho fusible cilíndrico - gG - 22x58mm - sin percutor - 125A
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 22x58mm - sin percutor - 125A
REF. 015397
EAN.
3245060153977
Fusible de cartucho cilíndrico para proteger las instalaciones de cableado contra sobrecargas y cortocircuitos. Tipo gG para circuitos que alimentan cargas con bajas corrientes de irrupción.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
9,68 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 22 mm |
---|---|
Tamaño | 22x58 mm |
Tipo de tensión | CA/CC |
Profundidad | 58 mm |
Tensión nominal | 400 V |
Clase de operación | gG (protección de cables/protección de equipos) |
Corriente nominal | 125 A |
Tipo de indicador de estado del fusible | Otros |
---|---|
Frecuencia de funcionamiento | 42-62 Hz |
Capacidad de conmutación | 120 kA |
Pérdida de potencia a corriente nominal | 11.3 W |
Modelo | Fusible de cerámica |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN