Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho fusible cilíndrico - gG - 22x58mm - sin percutor - 25A

Accesorios de cuadro LEGRAND

Cartucho fusible cilíndrico - gG - 22x58mm - sin percutor - 25A

REF. 015325 EAN. 3245060153250

Fusible de cartucho cilíndrico para proteger las instalaciones de cableado contra sobrecargas y cortocircuitos. Tipo gG para circuitos que alimentan cargas con bajas corrientes de irrupción.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
8,01 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Voltage type AC/DC
Depth 58 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 25 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 3.5 W
Rated operating frequency 42-62 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)
Hoja técnica
F00192FR-10.pdf pdf (1.54 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental