Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 1A

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 1A

REF. 010210 EAN. 3245060102104

Cartucho fusible cilíndrico miniatura - Tipo F (rápido), cuerpo cerámico - Protección de los equipos sensibles: variadores de luz, bornas de potencia, etc. 5 x 20mm - Calibre: 1A - 250 V~ - Poder de corte: 1500 A.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
2,09 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 5 mm
Size 5x20 mm
Voltage type AC
Depth 20 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category Other
Rated current 1 A
Type of fuse status indicator Other
Release characteristic H
Breaking capacity 1.5 kA
Power loss at rated current 0.7 W
Model Ceramic fuse
Rated operating frequency 50-60 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
fa137bEN.pdf pdf (0.46 Mo)
Hoja técnica
fa137bfr.pdf pdf (0.15 Mo)