Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 2A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 2A
REF. 010220
EAN.
3245060102203
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - Tipo F (rápido), cuerpo cerámico - Protección de los equipos sensibles: variadores de luz, bornas de potencia, etc. 5 x 20mm - Calibre: 2A - 250 V~ - Poder de corte: 1500 A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
1,95 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 5 mm |
---|---|
Tamaño | 5x20 mm |
Tipo de tensión | CA |
Profundidad | 20 mm |
Tensión nominal | 250 V |
Clase de operación | Otros |
Corriente nominal | 2 A |
Tipo de indicador de estado del fusible | Otros |
Frecuencia de funcionamiento | 50-60 Hz |
---|---|
Capacidad de conmutación | 1.5 kA |
Curva de disparo | H |
Pérdida de potencia a corriente nominal | 1.4 W |
Modelo | Fusible de cerámica |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN