![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010250-WEB-F.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 5A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 5A
REF. 010250
EAN.
3245060102500
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - Tipo F (rápido), cuerpo cerámico - Protección de los equipos sensibles: variadores de luz, bornas de potencia, etc. 5 x 20mm - Calibre: 5A - 250 V~ - Poder de corte: 1500 A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
1,94 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 5 mm |
---|---|
Size | 5x20 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 20 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 5 A |
Type of fuse status indicator | Other |
Release characteristic | H |
---|---|
Breaking capacity | 1.5 kA |
Power loss at rated current | 2.8 W |
Model | Ceramic fuse |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN