Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho fusible neutro cilíndrico - 10x38mm

Accesorios de cuadro LEGRAND

Cartucho fusible neutro cilíndrico - 10x38mm

REF. 013300 EAN. 3245060133009

Cartucho fusible cilíndrico de 10 x 38mm para la conexión del conductor neutro.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,44 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category Other
Model Other
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
FT0101-01_LCM_GS.pdf pdf (0.55 Mo)
Hoja técnica
FT0101-02_LCM_GS.pdf pdf (0.28 Mo)