![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014300-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible neutro cilíndrico - 14x51mm
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Cartucho fusible neutro cilíndrico - 14x51mm
REF. 014300
EAN.
3245060143008
Cartucho fusible cilíndrico de 14x51mm para la conexión del conductor neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
3,22 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | Other |
Model | Other |
---|---|
Type of fuse status indicator | Other |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |