![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/015300-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible neutro cilíndrico - 22x58mm
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Cartucho fusible neutro cilíndrico - 22x58mm
REF. 015300
EAN.
3245060153007
Cartucho fusible cilíndrico de 22x58mm para la conexión del conductor neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
4,83 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 22 mm |
---|---|
Tamaño | 22x58 mm |
Tipo de tensión | CA/CC |
Profundidad | 58 mm |
Tensión nominal | 500 V |
Clase de operación | Otros |
Frecuencia de funcionamiento | 42-62 Hz |
---|---|
Tipo de indicador de estado del fusible | Otros |
Modelo | Otros |
Capacidad de conmutación | 120 kA |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |