Pasar al contenido principal
Logo print

Cartucho fusible neutro cilíndrico - 8x32mm

Accesorios de cuadro LEGRAND

Cartucho fusible neutro cilíndrico - 8x32mm

REF. 012300 EAN. 3245060123000

Cartuchos fusibles industriales cilíndricos - tipo aM - Cumplen las normas EN 60269-1 y 2, IEC 60269-1 y 2.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,45 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 8.5 mm
Size 8x32 mm
Voltage type AC/DC
Depth 31.5 mm
Rated voltage 400 V
Utilization category Other
Model Other
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 20 kA
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C