![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033795-WEB-R.jpg)
Casete de alta densidad para paneles rectos a equipar LCS³
LCS³
LEGRAND
Casete de alta densidad para paneles rectos a equipar LCS³
REF. 033795
EAN.
3414970955838
Este cassette es un accesorio específico para pantallas planas. Está vacío y, al retirarlo, debe equiparse con conectores.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
7,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | No |
Recambio | No |
Anchura | 110.6 mm |
Altura | 42.9 mm |
Profundidad | 327.4 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Color | Negro |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN