Pasar al contenido principal
Logo print

Celda lateral externa XL³ 800 - para armario IP 55 ref. 0 204 58 - Alt. 1595mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Celda lateral externa XL³ 800 - para armario IP 55 ref. 0 204 58 - Alt. 1595mm

REF. 020473 EAN. 3245060204730

Se asocian a derecha o a izquierda - Suministrados sin paneles laterales con un zócalo de 100mm de altura - Altura total: 1595mm - Altura para tapas cubrebornas: 1400mm - Anchura exterior: 500mm - Ancho útil: 400mm - Fondo: 225mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
927,77 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Otros
Apto para la anchura de construcción de la caja 500 mm
Apto para altura de caja 1550 mm
Apto para la profundidad de construcción de la caja 225 mm
Anchura 500 mm
Altura 1550 mm
Profundidad 225 mm
Material Metal
Color Gris
Número RAL 7035

Documentación

6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
F00253FR-00.pdf pdf (1.78 Mo)
Manual de uso
F1492E.pdf pdf (0.76 Mo)
Hoja técnica
F00253EN-00.pdf pdf (1.73 Mo)
Guía técnica
Brochure
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-085-V1-FR.pdf pdf (0.15 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)