Celda lateral externa XL³ 800 - para armario IP 55 ref. 0 204 59 - Alt. 1995mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Celda lateral externa XL³ 800 - para armario IP 55 ref. 0 204 59 - Alt. 1995mm
REF. 020474
EAN.
3245060204747
Se asocian a derecha o a izquierda - Suministrados sin paneles laterales con un zócalo de 100mm de altura - Altura total: 1995mm - Altura para tapas cubrebornas: 1800mm - Anchura exterior: 500mm - Ancho útil: 400mm - Fondo: 225mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 032,89 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 500 mm |
Apto para altura de caja | 1950 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 225 mm |
Anchura | 500 mm |
Altura | 1950 mm |
---|---|
Profundidad | 225 mm |
Material | Metal |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN