Celda lateral externa XL³ 800 - para armario ref. 0 204 09
XL³ 800/4000
LEGRAND
Celda lateral externa XL³ 800 - para armario ref. 0 204 09
REF. 020424
EAN.
3245060204242
Celda lateral - Se asocian a derecha o a izquierda - Se entregan con un zócalo de 100mm de altura y accesorios de asociación - Al total: 1950mm - Al tapas cubrebornas: 1800mm - An exterior: 460mm - An útil: 400mm - P: 230mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 051,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Canalón del cable |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 460 mm |
Apto para altura de caja | 1950 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 230 mm |
Anchura | 460 mm |
Altura | 1950 mm |
---|---|
Profundidad | 230 mm |
Material | Metal |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN