Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Modelo
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020427-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020427
Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 07/57- An. 910mm
467,90 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020426-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020426
Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 06/56 - An. 910mm
451,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020447-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020447
Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna
297,26 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020446-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020446
Tapa cubrebornas ciega bisagra y cerradura XL³ 800 - para celda lateral interna
277,34 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.