Celda lateral interna XL³ 800 - para armario ref. 0 204 08/58 - An. 910mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Celda lateral interna XL³ 800 - para armario ref. 0 204 08/58 - An. 910mm
REF. 020428
EAN.
3245060204280
Celda lateral interna - Tabique, montante y accesorios de montaje - Permiten realizar una celda lateral de ancho útil 250mm, a derecha o a izquierda en el interior de las armarios de ancho 950mm - Para armario al 1550mm, ref. 0204 08/58.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
491,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Canalón del cable |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 460 mm |
Apto para altura de caja | 1550 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 230 mm |
Anchura | 460 mm |
Altura | 1550 mm |
---|---|
Profundidad | 230 mm |
Material | Metal |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN