Pasar al contenido principal
Logo print

Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 06 - Alt. 1050mm - gris RAL 7035

XL³ 160/400 LEGRAND

Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 06 - Alt. 1050mm - gris RAL 7035

REF. 020126 EAN. 3245060201265

Placa frontal de metal macizo de 1/4 de vuelta para canaletas metálicas XL³400.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
553,84 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 310 mm
Height 1050 mm
Depth 175 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 1
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP43
Degree of protection (NEMA) Other

Documentación

6 documentos
Hoja técnica
F00249EN-02.pdf pdf (0.55 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
F00249FR-02.pdf pdf (0.56 Mo)
Manual de uso
E6943D-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Guía técnica
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)