Celda multifunción horizontal para cajas Plexo³ de 12 módulos de ancho
Plexo³
LEGRAND
Celda multifunción horizontal para cajas Plexo³ de 12 módulos de ancho
REF. 001919
EAN.
3245060019198
Celda multifunción suministrada con bisagras para unir la tapa con la caja - Se unen a las cajas mediante el kit de unión 001967 - Montaje de tomas P17 y pulsantería sobre las placas de 220x125mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
59,92 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Tipo de cobertura | Tapa |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | No |
Tipo de cierre | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 80 mm |
Altura de la instalación | 216 mm |
Anchura de montaje | 336 mm |
Profundidad interna | 48.5 mm |
Borne de tierra | No |
Borne neutro | No |
Carril DIN | No |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7046 |
Clase de protección (IP) | IP65 |
Altura | 220 mm |
Anchura | 340 mm |
Profundidad | 84 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 12 |
Resistencia al impacto | IK09 |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-55 °C |
Libre de halógenos | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Brochure
Brochure
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN