![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001918-LEGRAND-1000.jpg)
Celda multifunción vertical para cajas Plexo³ de 3 filas
Plexo³
LEGRAND
Celda multifunción vertical para cajas Plexo³ de 3 filas
REF. 001918
EAN.
3245060019181
Celda multifunción suministrada con bisagras para unir la tapa con la caja - Se unen a las cajas mediante el kit de unión 001967.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
117,28 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Width in number of modular spacings | 0 |
Type of covering | Cover |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 119 mm |
Built-in height | 618 mm |
Built-in width | 133 mm |
Inner depth | 48.5 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | No |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 622 mm |
Width | 137 mm |
Depth | 123 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Halogen free | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
4 documentos
Brochure
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN