![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F5/F521-BTICINO-1000.jpg)
Central de gestión de cargas y reducción MyHOME - 1 módulo
MyHOME
BTICINO
Central de gestión de cargas y reducción MyHOME - 1 módulo
REF. F521
EAN.
8005543402078
Unidad central para la gestión y control de los actuadores del sistema de control de carga. Gestiona hasta 63 cargas máx, con una potencia de contrato de 1,5 a 18 kW (hasta +/- 20%). Versión de montaje en carril DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
503,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Modelo | Medidor de energía |
Método de conexión | Directo |
---|---|
Potencia reactiva | No |
Aprobado según PTB | No |
Interfaz de impulso S0 | Ninguno |
Cambio de tarifa | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN