![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-062600-WEB-R.jpg)
Central Legrand Vision System 2 (LVS2)
LVS2
LEGRAND
Central Legrand Vision System 2 (LVS2)
REF. 062600
EAN.
3245060626006
Central Legrand Vision System 2 - Centraliza el estado de las emergencias LVS2 - La comunicación entre las luminarias y la central se realiza por medio de la línea de bus.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
1 388,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 178.2 mm |
---|---|
Anchura | 67.2 mm |
Altura | 87.1 mm |
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas) | No |
---|---|
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN