Central reporte de estado mural
Supervisión y medida
LEGRAND
Central reporte de estado mural
REF. 043511
EAN.
3414970972118
Caja reporte de estado - Se conecta al controlador con el cable ref. 336904 para señalizar la alarma - Para instalación empotrada - Se puede montar en caja de empotrar para tabiques prefabricados (ref. PB503) 3 mód de 22,5mm 230V /24V ~.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
375,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Con abrazaderas extraíbles | No |
Anchura | 120 mm |
Altura | 81 mm |
---|---|
Profundidad | 59 mm |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN