Central reporte de estado sobre puerta o panel
Supervisión y medida
LEGRAND
Central reporte de estado sobre puerta o panel
REF. 043521
EAN.
3414970972132
Caja reporte de estado - Se conecta al controlador con el cable ref. 336904 para señalizar la alarma. Hasta 5 cajas por controlador para montaje sobre puerta o panel Dimensiones de corte: 68x68 Dimensiones del producto: 72x72 230/24V ~.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
355,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Con abrazaderas extraíbles | No |
Anchura | 72 mm |
Altura | 72 mm |
---|---|
Profundidad | 70.5 mm |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN