![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-433012-WEB-F.jpg)
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 500x500 - acabado metal - RAL 7035
Armarios industriales
LEGRAND
Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 500x500 - acabado metal - RAL 7035
REF. 433012
EAN.
3414971980365
Chasis modular listo para instalar para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
332,82 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 500 mm |
---|---|
Anchura | 500 mm |
Profundidad | 132 mm |
Número de carriles DIN | 3 |
Número de subdivisiones por carril DIN | 21 |
Tipo de cobertura | Ventana de visualización |
---|---|
Con terminales N-PE | No |
Con cubierta | Si |
Con placa de montaje | No |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN