![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433099-WEB-R.jpg)
Chasis modular para componer - kit de 2 orejetas para carril o placa de montaje
Armarios industriales
LEGRAND
Chasis modular para componer - kit de 2 orejetas para carril o placa de montaje
REF. 433099
EAN.
3414971980846
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
116,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 120 mm |
---|---|
Anchura | 25 mm |
Profundidad | 60 mm |
Número de carriles DIN | 0 |
Número de subdivisiones por carril DIN | 0 |
Tipo de cobertura | Con muesca |
---|---|
Con terminales N-PE | No |
Con cubierta | Si |
Con placa de montaje | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN