Pasar al contenido principal
Logo print

Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 1000x800 - acabado metálico - RAL 7035

Armarios industriales LEGRAND

Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 1000x800 - acabado metálico - RAL 7035

REF. 433034 EAN. 3414971980501

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
319,45 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Altura 1000 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 113 mm
Número de carriles DIN 0
Número de subdivisiones por carril DIN 0
Tipo de cobertura Con muesca
Con terminales N-PE No
Con cubierta Si
Con placa de montaje No

Documentación

6 documentos
Manual de uso
LE12215AA-01.pdf pdf (16.62 Mo)
Hoja técnica
F02118FR-03.pdf pdf (5.41 Mo)
Hoja técnica
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Hoja técnica
F00095FR-14.pdf pdf (4.44 Mo)
Hoja técnica
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
Hoja técnica
F00890FR-06.pdf pdf (5.71 Mo)