![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433021-WEB-R.jpg)
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado plástico - RAL 7035
Armarios industriales
LEGRAND
Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado plástico - RAL 7035
REF. 433021
EAN.
3414971980419
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
202,83 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 800 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Depth | 127 mm |
Number of DIN-rails | 0 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 0 |
Type of covering | With notch |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN