Chasis modular para componer - Placa frontal modular de plástico alt. 150 an. 800 con raíl
Armarios industriales
LEGRAND
Chasis modular para componer - Placa frontal modular de plástico alt. 150 an. 800 con raíl
REF. 433052
EAN.
3414971980563
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
83,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 150 mm |
---|---|
Anchura | 800 mm |
Profundidad | 127 mm |
Número de carriles DIN | 1 |
Número de subdivisiones por carril DIN | 36 |
Tipo de cobertura | Ventana de visualización |
---|---|
Con terminales N-PE | No |
Con cubierta | Si |
Con placa de montaje | No |
Documentación
8 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN