![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cinta espiro negra - 14 - 100mm
Canal cuadro
LEGRAND
Cinta espiro negra - 14 - 100mm
REF. 636985
EAN.
3414971431836
Cinta espiro negra - 14 - 100mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
2,70 €
/
metro
Embalaje:
25 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Depth | 25 m |
---|---|
Modelo | Manguera en espiral |
Diámetro nominal | 12 mm |
Material | Plastic |
Calidad del material | Polietileno (PE) |
Colour | Black |
Transparent | No |
Temperatura de operatividad | -60-80 °C |
---|---|
Halogen free | Yes |
UV resistant | Yes |
Grosor de pared | 1.4 mm |
Anchura de la espiral | 12 mm |
Diámetro del haz | 14-100 mm |