![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cinta espiro negra - 6 - 50mm
Canal cuadro
LEGRAND
Cinta espiro negra - 6 - 50mm
REF. 636984
EAN.
3414971431805
Cinta espiro negra - 6 - 50mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
1,27 €
/
metro
Embalaje:
25 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad | 25 m |
---|---|
Modelo | Manguera en espiral |
Diámetro nominal | 6 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Polietileno (PE) |
Color | Negro |
Transparente | No |
Temperatura de operatividad | -60-80 °C |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Resistente a UV | Si |
Grosor de pared | 0.9 mm |
Anchura de la espiral | 6 mm |
Diámetro del haz | 6-50 mm |