Clavija 20A 3P+N+T 280V IP44 con salida lateral y tirador. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 20A 3P+N+T 280V IP44 con salida lateral y tirador. Color blanco
REF. 055637
EAN.
3245060556372
Clavija 3P+N+T 20A 380V Plexo IP44. Tirador con salida lateral para cable de Ø5 a 18mm. Especial exportación o para incorporar a equipos destinados a la exportación . Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
20,24 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | En ángulo |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
---|---|
Color | Gris |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad | 122 mm |