![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-055157-WEB-R.jpg)
Clavija 20A, 3P+N+T. 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Especial exportación. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 20A, 3P+N+T. 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Especial exportación. Color blanco
REF. 055157
EAN.
3245060551575
Clavija 20A, 3P+N+T. 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Especial exportación o para incorporar a equipos destinados a la exportación. Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
18,98 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Contacto de protección | Redondo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | En ángulo |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Blanco |
Número de polos | 3 |
Voltaje nominal | 400 V |
Adaptador | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Anchura | 169 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 76 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-50 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 5 |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN