![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-055800-WEB-R.jpg)
Clavija 25A 2P+T 250V. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 25A 2P+T 250V. Color blanco
REF. 055800
EAN.
3245060558000
Clavija 2P+T 25A 250V. Salida lateral. Según norma UNE 201315 - 94. Diseño Mosaic. Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
18,83 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Colour | White |
For heavy conditions according to VDE | No |