Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Material de alta resistencia, caucho. Con etiqueta de código de barras. Color negro
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Material de alta resistencia, caucho. Con etiqueta de código de barras. Color negro
REF. 096929
EAN.
3245060969295
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Con etiqueta código de barras. Salida de cable lateral para cable 3x2,5 mm² máx. Color negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
15,95 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 32 mm |
Height | 69 mm |
Depth | 91 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN